Publique sus productos
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
    PLANK

    BLOCCO chair

    4.4 de 5 estrellas4.4(61 reseñas)
    Traducido por Google,

    La silla BLOCCO, diseñada por Naoto Fukasawa para Plank, es una silla realizada en fresno natural que puede ser lacada, lacada teñida de negro o lacada superior a poro abierto. Las opciones de color disponibles incluyen gris, blanco y azul. La silla es apilable.

    Especificaciones
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2012
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1475-20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBlocco-Chair
    • Familia de productoBlocco
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)4.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products