Publique sus productos
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L

    Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L

    Traducido por Google,
    • marcado CE
    • Vaciado automático
    • Facilita la clasificación de residuos

      Volquete basculante equipado con una placa de presión cargada por resorte en el marco para basculamiento, vaciado, retorno y bloqueo automáticos.
    Especificaciones
      • Length:1235 mm
      • Height:750 mm
      • Width:840 mm
      • Volume:300 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:800 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:74 kg
      • Testing:CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaauto-self-tipping-skip-azure-1235x840x750mm-300L
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosWastebins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)840
    • Profundidad (mm)1235
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_80_79
    • Descripción Uniclass 2015Skips
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCleaning and Waste Management

    Disponibilidad en regiones

    Europa