Publique sus productos
Conference table AUDREY 5600x1200mm

Conference table AUDREY 5600x1200mm

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,
  • Tablero de linóleo insonorizante
  • Bordes biselados
  • Esquinas redondeadas

Mesa de reuniones que se puede adquirir en varios largos diferentes. Elija una mesa que se adapte al tamaño de la habitación para una sala de conferencias inteligente que sea a la vez cómoda y funcional. La mesa tiene una parte superior de linóleo que amortigua el sonido y un marco en T.

Especificaciones
  • Length:5600mm

    Height:720mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:187.3kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaConference-table-AUDREY-5600x1200mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)5600
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)187.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables

Disponibilidad en regiones

Europa