Publique sus productos
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    4.4 de 5 estrellas4.4(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Muévete mientras trabajas
    • Silencioso y fácil de mover.
    • Configuración de velocidad manual/automática

      ¡Camina y trabaja al mismo tiempo con nuestra caminadora de escritorio! La caminadora puede controlarse por control remoto o automáticamente por su propio ritmo de caminata, a través de sensores en la banda para correr que rastrean su ritmo. La cinta de correr de escritorio es fácil de mover, se puede plegar y es silenciosa cuando está en uso
    Especificaciones
      • Length:1432 mm
      • Height:129 mm
      • Width:547 mm
      • Colour:Black
      • Frame material:Aluminium
      • Load capacity:110 kg
      • Foldable:Yes
      • Weight:28 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesk-TREADMILL-1432x547x129mm-mm
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)129
    • Ancho (mm)1432
    • Profundidad (mm)457
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_84_91
    • Descripción Uniclass 2015Treadmills

    Disponibilidad en regiones

    Europa