Publique sus productos
F3025 - Board, Bulletin, Wood Framed
SEPS2BIM

F3025 - Board, Bulletin, Wood Framed

Traducido por Google,
Tablón de anuncios de aproximadamente 36" de ancho x 24" de alto. Panel de poste de corcho de 1/2" con marco de madera y respaldo a prueba de humedad. Las unidades se ensamblan en la fábrica y tienen ganchos tipo ojo de cerradura para una fácil instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF3025
  • Familia de productoBoard
  • Grupo de productosBulletin
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)610
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)30
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles