Publique sus productos
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm

    Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm

    Traducido por Google,
    • 30 años de garantía
    • Superficie magnética
    • Con ruedas

      Pizarra móvil giratoria con superficie de escritura de esmalte vítreo de alta calidad por las dos caras. Equipado con cuatro ruedas y un estante para bolígrafos.
    Especificaciones
      • Height:1200 mm
      • Width:2000 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Double sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:46 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDouble-sided-revolving-mobile-whiteboard-DORIS-1200x2000mm
    • Familia de productoOffice Accessories
    • Grupo de productosWhiteboards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalEsmalte
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Descripción Uniclass 2015Whiteboards

    Disponibilidad en regiones

    Europa