Publique sus productos
A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted

4.4 de 5 estrellas4.4(14 reseñas)
Traducido por Google,
Soporte de televisión montado en el techo para pantallas planas LCD y Plasma. El soporte será un montaje de estilo universal con una capacidad de carga de 200 libras con ajustes de 0-15 grados de inclinación y giro de 360 grados. Debe ser capaz de acomodar unidades de varios tamaños.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA5215
  • Familia de productoBracket
  • Grupo de productosTelevision
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)86
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles