Publique sus productos
Magnetic frameless whiteboard AIR 2490x1190 mm

Magnetic frameless whiteboard AIR 2490x1190 mm

Traducido por Google,
  • Superficie duradera
  • sin marco
  • DEP

    Pizarra de elegante diseño sin marco ni fijaciones vistas. La superficie de escritura es de la más alta calidad y muy fácil de limpiar. El tablero es reciclable en un 99 % con un respaldo de metal fabricado con al menos un 50 % de materiales reciclados.
Especificaciones
    • Height:1190 mm
    • Width:2490 mm
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:37.5 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMagnetic-framless-whiteboard-AIR-2490x1190mm
  • Familia de productoOffice Accessories
  • Grupo de productosWhiteboards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1190
  • Ancho (mm)2490
Información relacionada
  • Material principalEsmalte
  • Peso Neto (kg)37.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Descripción Uniclass 2015Whiteboards

Disponibilidad en regiones

Europa