Publique sus productos
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    4.1 de 5 estrellas4.1(21 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Diseño moderno
    • Fácil de mover
    • Crea un ambiente maravilloso

      La inspiración para el perchero móvil CLOTHING HOUSE proviene del diseño de la casa, que se puede ver fácilmente por su forma inconfundible. Funciona bien como perchero tanto en vestíbulos de oficinas como en guardarropas. Cuatro ruedas bloqueables facilitan el movimiento según sea necesario
    Especificaciones
      • Length:1040 mm
      • Height:1475 mm
      • Width:470 mm
      • Colour:Black
      • Material:Tubular steel
      • Wheel type:Castor wheels with brakes
      • Weight:13 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMobile-coat-rail-CLOTHING-HOUSE
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1475
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)1040
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_90_50_14
    • Descripción Uniclass 2015Clothes storing

    Disponibilidad en regiones

    Europa