Publique sus productos
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Puertas corredizas
    • 4 estantes ajustables
    • Tiradores empotrados

      Armario de oficina robusto con prácticas puertas correderas que lo hacen ideal para su uso en espacios reducidos. El gabinete viene con estantes ajustables y una cerradura con dos llaves.
    Especificaciones
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 450 mm
      • Width, internal: 1195 mm
      • Depth, internal: 360 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 80 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOffice-cabinet-SPACE-with-sliding-doors-1950x1200x450mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1950
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units

    Disponibilidad en regiones

    Europa