Publique sus productos
Pendant lamp ZEN
Pendant lamp ZEN

    Pendant lamp ZEN

    3.9 de 5 estrellas3.9(16 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Crea una luz agradable
    • El bambú da una sensación natural.
    • Adecuado para oficinas y comedores.

      Lámpara colgante en bambú tejido. Crea un ambiente agradable con su carácter natural y apariencia ecológica. Perfecto para colgar en el centro de la habitación, sobre la mesa del comedor o encima de un grupo de sofás.
    Especificaciones
      • Height:400 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:2500 mm
      • Material:Bamboo
      • Metal skirt:E27
      • Light bulb included:No
      • Ip class:IP20
      • Weight:1.7 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-ZEN
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosLightning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa