Publique sus productos
Round canteen table LILY 1100mm

Round canteen table LILY 1100mm

4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
Traducido por Google,
  • Parte superior duradera
  • pie de pedestal
  • Mesa grande

Mesa de café grande y redonda con un tablero duradero. La mesa tiene un pedestal resistente y una base redonda.

Con el mobiliario adecuado, es fácil crear un ambiente agradable y acogedor en su cafetería, restaurante o cantina. Esta moderna mesa de café invita a sus invitados o empleados a reunirse y disfrutar de agradables pausas para el café.

El tablero redondo favorece la interacción entre los que están sentados alrededor de la mesa, ayudando a crear relaciones más cercanas. La mesa tiene un tablero grande y tiene capacidad para cuatro personas.

La parte superior blanca crea una sensación brillante y fresca en la habitación. La mesa tiene un soporte de pedestal tubular resistente y una gran base redonda. El marco está disponible en diferentes colores para que puedas combinarlo fácilmente con sillas y otros muebles.

Especificaciones
  • Height:750mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:33.45kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRound-canteen-table-LILY-1100mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)1100
  • Profundidad (mm)1100
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)33.45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDining Tables and Chairs