Publique sus productos
Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

3.4 de 5 estrellas3.4(13 reseñas)
Traducido por Google,
  • Se suministra con plantas artificiales.
  • Decora y separa habitaciones
  • Ruedas para mayor flexibilidad

Mampara de pared con macetero incorporado de doble cara, ruedas y un moderno patrón de líneas en la parte superior.

Especificaciones
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de productosAcoustics
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1720
  • Ancho (mm)983
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAbedul
  • Peso Neto (kg)44.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Descripción Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying