Publique sus productos
Workbench ROBUST 2500x800mm

Workbench ROBUST 2500x800mm

Traducido por Google,
  • Encimera de madera prensada
  • Patas ajustables manualmente
  • Gran selección de accesorios.

    Banco de trabajo robusto con patas regulables manualmente para una fácil adaptación a tus necesidades. La encimera está cubierta con tablero endurecido al aceite y tiene cierta resistencia a la humedad, lo que la hace adecuada para entornos de talleres de uso más liviano. Añade accesorios inteligentes para completar tu banco.
Especificaciones
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Weight:100 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWorkbench-ROBUST-2500x800mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)795
  • Ancho (mm)2500
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)100
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops

Disponibilidad en regiones

Europa