Publique sus productos
LÄTT CLAMP ABSORBENT
LÄTT CLAMP ABSORBENT
    Archivados

    LÄTT CLAMP ABSORBENT

    LÄTT clamp absorbent improves acoustics without having to change existing electrical and air vent installations. LÄTT is an affordable solution that is installed individually and thus does not interfere with existing installations such as ventilation ducts, power cables, lighting or alarms. LÄTT is an effective sound absorber and is made out of EcoSUND, our unique core material which consists of recycled PET.
    Especificaciones
    • 1200x600x50 mm 1200x900x50 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLATT-CLAMP-ABSORBENT
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosWall- and Ceiling acoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Muebles