Publique sus productos
Indoor Adjustable Sign and Picture Light
Indoor Adjustable Sign and Picture Light
Indoor Adjustable Sign and Picture Light
Indoor Adjustable Sign and Picture Light
Indoor Adjustable Sign and Picture Light

    Indoor Adjustable Sign and Picture Light

    Traducido por Google,

    La luminaria de pared ajustable para interiores 11703 de Alcon Lighting proporciona una iluminación precisa y uniforme para la iluminación de arte, letreros y cuadros en interiores comerciales o residenciales. Esta luminaria de alta calidad para montaje en pared cuenta con una carcasa de aluminio extruido duradera, lente esmerilada y rotación de 360° para una orientación precisa. Con un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 90, la luminaria está disponible en varias longitudes y tamaños de brazo para adaptarse a una amplia gama de pantallas. Se puede conectar en serie para crear tramos continuos con alimentación cada 7,3 metros (24 pies). Esta luminaria LED de pared funciona a 24 V con opciones de controlador remoto, incluyendo TRIAC de 120-277 V, ELV, MLV y atenuación de 0-10 V. Ensamblada en EE. UU., esta luminaria arquitectónica de pared combina rendimiento, versatilidad y fiabilidad para galerías, señalización y aplicaciones de iluminación interior de pared.

    Especificaciones
    • Construction: Extruded aluminum

      Finish: Brushed aluminum, black, white

      Lens: Frosted

      Arm lengths: 6", 12", 18", 24"

      Canopy: 2" or 5"

      Swivel: 360° rotation for directional light aiming

      Voltage: 24V LED Fixture

      CRI: 90+

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Driver: 120-277V TRIAC, ELV, MLV (100%-1%), 0-10V (100%-10%)

      Max continuous run: Power feed every 24-ft. run

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: ETL Listed, Assembled in the USA, IP20 for Dry location

    Especificaciones técnicas
    • Referencia11703-sign-art-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosWall Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica