Publique sus productos
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light

    Rotatable LED Linear Tube Wall Light

    Traducido por Google,
    La luminaria lineal LED giratoria de 2.5 pulgadas Alcon Lighting 12100-R2-W, para montaje en pared, ofrece una iluminación versátil para oficinas, galerías, estudios, espacios de hostelería e interiores residenciales modernos. Su canal de aluminio ajustable en 350º permite una dirección de luz precisa en incrementos de 45, 90, 135 o 180 grados mediante la herramienta incluida. La luz LED de alto CRI proporciona hasta 11,600 lúmenes por cada luminaria de 8 pies, con opciones de luz blanca estática o RGBW, controladas mediante una aplicación Bluetooth o un control remoto RF. La lente acrílica esmerilada de fácil instalación garantiza una iluminación uniforme y sin deslumbramiento, ideal para iluminar obras de arte y galerías de arte. Disponible en longitudes de 2, 3, 4 y 8 pies, la luminaria admite regulación de 0-10 V, TRIAC y ELV, con opción de alimentación de emergencia y sensores de ahorro de energía para una mayor funcionalidad. Ensamblada en EE. UU., esta lámpara de pared tubular LED de calidad arquitectónica combina precisión, flexibilidad y rendimiento para aplicaciones de iluminación artística comerciales y residenciales.
    Especificaciones
    • Construction: Aluminum channel

      Finish: Matte white, matte black, matte silver, white anti-microbial coating, custom RAL

      Arm length: 5", 12", custom (max 24")

      Lens: Glare-free snap-in acrylic

      Light direction: Field-adjustable with included tool – direct downlight, 45º, 90º, 135º, 180º (uplight)

      Voltage: 50/60 Hz constant current 0-10V @120-277V, TRIAC & ELV @ 120V

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, CCT tuning (2000K-6500K), CCT tuning (2700K-5000K), CCT tuning (2700K-6200K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K)

      Dimming (static CCT): 0-10V, TRIAC (Forward-phase), ELV (reverse-phase)

      CCT tuning controls: Wireless wall remote, dual wall switch

      RGBW controls: iOS/Android Bluetooth app, 4-zone RF remote, DMX wall control

      Optional features: 10W emergency battery backup, occupancy & daylight harvesting sensor, daylight dimming sensor, remote hold for RGBW RF remote

      Voltage: 120-277V 50/60 Hz

      CRI: 80+, 90+

      Operating temperature: -4°F (-20°C) to 122°F (50°C)

      Life: 60,000 Hours L70

      Warranty: 5 years (static CCT) and 2 years (RGBW) carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, Assembled in USA, TAA compliant optional, BAA compliant optional

    Especificaciones técnicas
    • Referencia12100-r2-w-linear-tube-wall-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosWall Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica