Publique sus productos
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light

    Architectural Surface-Mount LED Disk Light

    Traducido por Google,
    La luminaria LED de superficie 12182-S de Alcon Lighting ofrece un perfil delgado de aluminio fundido a presión de 2,5 cm (1 pulgada) en discos de 12,7 cm (5 pulgadas), 17,8 cm (7 pulgadas), 30,5 cm (12 pulgadas) y 45,7 cm (18 pulgadas). Diseñada para proyectos de renovación, obra nueva y remodelación, esta serie de iluminación de techo ofrece una salida de luz que va desde 1000 lúmenes a 11 W (12,7 cm) hasta 2000 lúmenes a 30 W (45,7 cm). Una lente de policarbonato esmerilado garantiza una iluminación uniforme y sin deslumbramiento, mientras que un interruptor de temperatura de color de 5 posiciones permite seleccionar la temperatura de color entre 2700 K y 5000 K. Compatible con atenuación de 120 V ELV o 120-277 V 0-10 V, esta luminaria de superficie admite una batería de respaldo de emergencia opcional de 14 W para mayor confiabilidad. Disponible en acabados blanco, negro, plata o bronce, esta solución de iluminación redonda es ideal para interiores comerciales y residenciales con techos de altura baja a media.
    Especificaciones
    • Construction: 1-inch slim die-cast aluminum frame with integral heat sink designed for maximum heat rejection

      Finish options: White, black, bronze, silver

      Mounting: Suitable for low-to-medium ceilings for retrofit, new construction and remodel applications. Includes universal hardware for standard octagonal junction boxes.

      Size/watts/lumens: 5"/11W/1000 lm, 7"/14W/1400 lm, 12"/22W/2000 lm, 18"/30W/2000 lm

      Lens: Polycarbonate frosted white

      Color temperature (CCT): Field-adjustable 3000K/3500K/4000K

      CRI: 90+

      Dimming: 0-10V, ELV

      Emergency backup: 14W or 25W

      Operating temperature: Suitable for temperatures down to -4°F (-20°C)

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: ETL/CETL Listed, California Title 24/JA8 compliant, Assembled in the USA, suitable for wet location installations

    Especificaciones técnicas
    • Referencia12182-s-disk-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosSurface-Mounted Ceiling Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica