Publique sus productos
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light

    Slim LED Cove Light

    Traducido por Google,
    La luminaria indirecta LED delgada 15255 de Alcon Lighting ofrece una iluminación perimetral versátil para aplicaciones interiores y exteriores. Su carcasa de aluminio anodizado de bajo perfil, disponible en negro, plata o acabados RAL personalizados, se instala a ras de las esquinas para lograr instalaciones continuas. Una lente esmerilada proporciona una distribución uniforme con un amplio haz de 160° y un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 95. La serie incluye modelos de luz blanca estática que ofrecen 500 lúmenes por pie lineal en interiores (IP54) y 250 lúmenes por pie lineal en exteriores (IP65), así como modelos RGBW con cambio de color y luz RGB de espectro completo, controlados mediante control remoto RF, interfaz de pared DMX o aplicación Bluetooth. Compatible con regulación TRIAC, ELV, MLV y 0-10V, este sistema de iluminación indirecta, que cumple con la normativa Title 24, es ideal para entornos comerciales, hoteleros, residenciales y exteriores.
    Especificaciones
    • Construction: Anodized aluminum

      Mounting: Installs on surface/corners

      Finish: Silver, black, white, and custom RAL finishes

      Lens: Frosted

      Voltage: 24V LED fixture, 120-277V driver required for every 24' run

      Driver: 4in1series compatible with 0-10V, TRIAC (forward-phase), ELV (reverse-phase)

      Beam spread: 160°

      Indoor: IP54 | 500 lm/ft | 5.5W/ft

      Outdoor: IP65 | 250 lm/ft | 3.0W/ft

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Operating temperature: -40°F (-40°C) to 140°F (60°C)

      CRI: 95+

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components.(labor not included)

      Listings: UL listed, Title 24/JA8, Indoor (IP54) or outdoor (IP65), Buy American Act Compliant, Assembled in the USA

    Especificaciones técnicas
    • Referencia15255-cove-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosCove Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica