El aplique Color Cadbury de 25 cm (10") combina una pantalla de cúpula redondeada con un brazo largo tipo cuello de cisne, proyectando la luz hacia adelante desde la pared para crear una luminaria que se asemeja más a una lámpara de trabajo fija que a un elemento decorativo empotrado. Una tapa integrada en latón, níquel o negro remata la cúpula y hace eco de la placa trasera circular, unificando el conjunto como un gesto de diseño deliberado.
Su amplio alcance y su cúpula orientada hacia abajo la convierten en una excelente opción para rincones de lectura, mesitas de noche y sobre tocadores o consolas, donde la luz dirigida es tan importante como la propia luminaria. Ideal tanto para interiores residenciales como comerciales, funciona como elemento decorativo individual o en pares para una iluminación de pared simétrica. Perfecta para proyectos hoteleros a gran escala, oficinas y mucho más.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |