Publique sus productos
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light

    Vandal-Resistant Exterior LED Can Light

    Traducido por Google,
    La luminaria LED exterior antivandálica 14078 de Alcon Lighting ofrece una iluminación duradera y de alto rendimiento para entornos exigentes como escuelas, baños, centros penitenciarios y espacios públicos exteriores cubiertos. Disponible en versiones fijas o ajustables de 4 y 6 pulgadas, esta luminaria empotrable cuenta con una construcción de aluminio fundido a presión sin juntas y un acabado opcional de grado marino para aplicaciones costeras. Apta para lugares húmedos y conforme a la normativa Dark Sky, proporciona hasta 2600 lúmenes con un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 90 y múltiples ángulos de apertura del haz para un control preciso de la luz. Compatible con cajas de conexiones estándar y distintos tipos de techo —incluidos techos de yeso de seguridad, hormigón y techos con perfiles en T—, esta serie admite regulación universal y un cable de alimentación opcional de 90 cm para una instalación simplificada. Diseñada para ofrecer seguridad, adaptabilidad e integración arquitectónica en aplicaciones comerciales e institucionales.
    Especificaciones
    • Construction: IC-rated, constructed from a round one-piece high-grade diecast aluminum

      Finish: 7-stage electrostatic, polymer process delivering durability, superior anti-aging, resistance to corrosion and UV-degradation

      Lens: Shatter-proof polycarbonate lens

      Beam angle: 49.2°

      Dimming: Tri-mode dimming (3-Wire ELV, 2-Wire TRIAC and 5-Wire 0-10V)

      Voltage: 120V non-dimming / 120-277V dimmable

      Life: 50,000 hours L70

      Power factor: > 0.90

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cETLus, suitable for wet location (IP67) and poured concrete, Assembled in USA, Dark Sky compliant

    Especificaciones técnicas
    • Referencia14078-exterior-can-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosExterior Recessed Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica