Publique sus productos
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light

    In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light

    Traducido por Google,

    La tira LED empotrable 14120 de Alcon Lighting ofrece una iluminación duradera y de alto rendimiento para entradas de vehículos, pavimentos y otras aplicaciones exteriores. Fabricada en aluminio de grado militar con acabado anodizado plateado o RAL personalizado, esta luminaria de canal con clasificación IP67 resiste condiciones exteriores adversas y soporta cargas de hasta 2268 kg (5000 lb). Diseñada para instalación en concreto, permite tramos continuos de hasta 9,75 m (32 pies) con una lente esmerilada antirreflejos que proporciona un ángulo de haz de 120°. El modelo estándar ofrece 320 lúmenes por pie a 5,3 W con atenuación universal, mientras que la configuración RGBW ofrece iluminación RGB de espectro completo, además de iluminación blanca de 2700 K o 4000 K mediante aplicación móvil, control remoto RF o controles de pared DMX. Ambos modelos se pueden cortar en obra y son reparables gracias a su lente extraíble, lo que los hace ideales para entornos exteriores residenciales, comerciales y públicos de larga duración.

    Especificaciones
    • Construction: Durable, military-grade aluminum suitable for recessed applications. UV-free & IR-free. Product is field-cuttable

      Concrete application: Fixture is designed to be installed in concrete

      Finish: Anodized silver or custom RAL

      Lens: Glare-free, frosted; lens can be removed in the future for repair if needed

      Max drive-over load: 5,000 lbs

      Max run: Continuous run length up to 32 ft

      Beam angle: 120°

      Wattage: 5.3 W/ft

      Lumens: 320 lm/ft

      Voltage: 24V LED Fixture

      14120 driver:120-277V TRIAC, ELV, MLV and 0-10V External Driver

      14120-RGBW driver: Remote non-dimming transformer is provided home run required every 16'

      14120 color temperature (CCT): 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K

      14120-RGBW color temperature (CCT): RGB+2700K, RGB+4000K

      RGBW controls: RF remote, DMX wall control + WiFi, Mobile app + WiFi – Easy Remote (iOS), Arcolis Remote (Android)

      CRI: 95+

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 5 years

      Listings: Body is IP67 outdoor wet location-rated, LED tape light is IP65 outdoor-rated. UL listed for LED components, CE for LED components, RoHS for LED components, cETL listed for transformer

    Especificaciones técnicas
    • Referencia14120-recessed-driveway-strip-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosHardscape Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica