Publique sus productos
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod

    Rotatable LED Lighted Closet Rod

    Traducido por Google,
    La barra de iluminación LED giratoria 14205 de Alcon Lighting proporciona una iluminación eficiente y de alto índice de reproducción cromática (CRI) para armarios y trasteros. Su lente esmerilada ofrece una luz con un CRI superior a 90 y un ángulo de haz de 120º, y la barra gira 360º dentro de los soportes para una iluminación direccional precisa. Diseñado para reformas, el sistema incluye un controlador remoto y se ensambla en EE. UU., mejorando la visibilidad y realzando las prendas colgadas.
    Especificaciones
    • Lengths: 4', 8', custom

      Max run: 8', field-cuttable in 1/16" increments

      Finish: Silver, bronze, black

      Voltage: 24V DC LED Fixture

      Wattage: 4W

      Lumens: 440 lm/ft

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      CRI: 90+

      Beam angle: 120°

      Operating temperature: -40°F (-40°C) to 140°F (60°C)

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus Listed, CA Title 24. Assembled in the USA

    Especificaciones técnicas
    • Referencia14205-lighted-closet-rod
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosWall Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica