Publique sus productos
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip

    RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip

    Traducido por Google,
    La tira LED de zócalo RGBW 15244-RGBW de Alcon Lighting, con cambio de color, ofrece iluminación perimetral RGBW personalizable para interiores comerciales, de hostelería y residenciales. La serie incluye modelos rectos y angulares que se empotran al ras del panel de yeso para una iluminación uniforme a lo largo del suelo. Cada tira de aluminio cuenta con una lente esmerilada con una apertura de haz de 120° y emite 250 lúmenes por pie, pudiendo cortarse en obra para obtener longitudes personalizadas o unirse en tramos continuos. El control del cambio de color RGBW está disponible mediante una aplicación para iOS/Android, un control remoto RF o controles de pared DMX. Ideal para bares, restaurantes, tiendas y espacios interiores modernos, esta serie combina una instalación flexible con efectos de iluminación vibrantes y dinámicos.
    Especificaciones
    • Construction: Durable military grade aluminum

      Toe-kick design: Angled, straight

      LED driver: Remote non-dimming transformer provided; home run required every 16'

      Shape: Single run, continuous run, 90º, rectangle

      Mounting: Installs to fit flush onto drywall surface

      Finish: Matte white, silver, black, bronze, raw aluminum

      Lens: Frosted

      Dimensions: 0.63” width x 4.78” height

      Voltage: 24V LED fixture, 100-277V Triac, ELV, MLV and 0-10V remote driver required for every 24' run.

      Wattage: 3 W/ft

      Beam spread: 120°

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, RGB+W (2700K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K), RGB+W (5000K)

      Dimming (static CCT): 4in1 series compatible with most TRIAC, ELV, MLV and 0-10V dimmers

      CRI: 95+

      Optional features: Mobile app+WiFi, RF remote, DMX wall control, DMX wall+WiFi

      Operating temperature: -40°F(-40°C) to 140°F(+60°C)

      Life: 50,000

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus Title 24/JA8, Assembled in the USA, indoor LED strip (IP54), outdoor LED strip (IP65)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia15244-baseboard-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosRecessed Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared