Publique sus productos
Alfa Laval AQ1A
Alfa Laval

Alfa Laval AQ1A

Traducido por Google,

¿Ha configurado correctamente su intercambiador de calor Alfa Laval? Antes de descargarlo, visite nuestra herramienta PHE Select en:


www.alfalaval.com/phe-select/

La línea Alfa Laval AQ es una amplia gama de intercambiadores de calor con certificación de rendimiento AHRI, utilizados en prácticamente todo tipo de industrias. Ideal para calefacción y refrigeración en una amplia gama de aplicaciones, este modelo está disponible con una amplia selección de placas y juntas. Entre sus aplicaciones se incluyen los sectores biotecnológico y farmacéutico, químico, energético y de servicios públicos, alimentario y de bebidas, de cuidado personal y del hogar, HVAC y refrigeración, maquinaria y fabricación, marítimo y transporte, minería, minerales y pigmentos, pulpa y papel, centros de datos, semiconductores y electrónica, acero, y tratamiento de aguas y residuos.

Especificaciones
  • Pressure vessel codes
    ASME 
    PED (2014/68/EU)

    Operational data 
    Max flowrate (m3/h/GPM): 20/88 
    Max design pressure ASME (barg/psig): 10.3/150
    Max design temp ASME (°C/°F): 177/350
    Max design pressure PED (barg/psig): 16/232 
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials
    Heat transfer plates: 316/316L, C-276, Ti, TiPd
    Gaskets: NBR, EPDM, FKM
    Pipe connections: stainless steel, titanium
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards
    Port size: 30 mm
    Threaded port ISO 228 - G 1 1/4
    Internal parallel threaded pipe ISO 228 - G 1
    External parallel threaded pipe ISO 228 - G 1 1/4 B
    External tapered threaded pipe ISO 7 - R 1 1/4
    External tapered threaded pipe 1 1/4 - 11.5 NPT

Especificaciones técnicas
  • Referenciaaq1a
  • Familia de productoHeat exchanger
  • Grupo de productosGasketed plate and frame heat exchangers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)380
  • Ancho (mm)140
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Descripción Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeat Exchangers for HVAC
  • Número OmniClass23-27 23 13
  • Título OmniClass Plate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía