Publique sus productos
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU, 600

    Traducido por Google,

    Diseñado para soportar refrigeración líquida en entornos de alta densidad, el Vertiv CoolChip CDU 600 es adecuado para aplicaciones de refrigeración directa a chip y de puerta trasera para ofrecer una implementación sencilla y rentable en cualquier centro de datos. El Vertiv CoolChip CDU utiliza un diseño de intercambio de calor líquido a líquido, lo que le permite aprovechar los beneficios de los servidores refrigerados por líquido para soportar de manera más eficiente mayores densidades de racks y, al mismo tiempo, mantener condiciones óptimas del sistema.

    Especificaciones
    • As data centers adopt liquid cooling, fitting in new coolant distribution infrastructure can be a serious challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU (the next generation of the Vertiv Liebert XDU family) simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct to chip liquid cooling. The Vertiv CoolChip CDU’s compact footprint allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. When you incorporate the Vertiv CoolChip CDU, you can easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kw, 450 kW, 600 kW, or 1,350 KW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. The Vertiv CoolChip CDU provides a compact footprint for deployment flexibility, efficient coolant distribution to manage power dense applications, precise temperature control to eliminate thermal shock, redundant pumps and dual power feeds for reliable operation, and remote monitoring and communications for added peace of mind.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciavertiv-cdu-600
    • Familia de productoVertiv™ CoolChip CDU
    • Grupo de productosCDU - Coolant Distribution Unit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78.7
    • Ancho (pulgadas)23.6
    • Profundidad (pulgadas)47.4
    Información relacionada
    • Material principalAcero Carbono
    • Material secundarioAcero Carbono
    • Peso Neto (kg)946
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
    • Código ETIMEC002500
    • Nombre ETIMNetwork cabinet
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-33 19 11 11
    • Título OmniClass Refrigerant Liquid