Publique sus productos
Alfa Laval AQ6T
Alfa Laval

Alfa Laval AQ6T

4.2 de 5 estrellas4.2(16 reseñas)
Traducido por Google,

¿Ha configurado correctamente su intercambiador de calor Alfa Laval? Antes de descargarlo, visite nuestra herramienta PHE Select en:


www.alfalaval.com/phe-select/

La línea Alfa Laval AQ es una amplia gama de intercambiadores de calor con certificación de rendimiento AHRI, utilizados en prácticamente todo tipo de industrias. Ideal para calefacción y refrigeración en una amplia gama de aplicaciones, este modelo está disponible con una amplia selección de placas y juntas. Entre sus aplicaciones se incluyen los sectores biotecnológico y farmacéutico, químico, energético y de servicios públicos, alimentario y de bebidas, de cuidado personal y del hogar, HVAC y refrigeración, maquinaria y fabricación, marítimo y transporte, minería, minerales y pigmentos, pulpa y papel, centros de datos, semiconductores y electrónica, acero, y tratamiento de aguas y residuos.

Especificaciones
  • Pressure vessel codes ASME PED (2014/68/EU)

    Operational data Max flowrate (m3/h/GPM): 388/1708 Max design pressure PED (barg/psig): 38/551 Max design temp PED (°C/°F): 200/392

    Materials Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C-276 Gaskets: NBR, EPDM, FKM, HNBR, HeatSeal Flange connections (lined): Metal lined: stainless steel, Alloy 254, Alloy C-276, titanium Rubber lined: NBR, EPDM Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards Port size: 150 mm EN 1092-1 DN150 PN10 EN 1092-1 DN150 PN16 EN 1092-1 DN150 PN25 EN 1092-1 DN150 PN40 ASME B16.5 Class 150 NPS 6 ASME B16.5 Class 300 NPS 6


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAQ6T
  • Familia de productoHeat exchanger
  • Grupo de productosGasketed plate and frame heat exchangers
  • Día de publicación2020-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Descripción Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeat Exchangers for HVAC
  • Número OmniClass23-27 23 13
  • Título OmniClass Plate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía