Publique sus productos
Alfa Laval CB112
Alfa Laval

Alfa Laval CB112

Traducido por Google,

¿Ha configurado correctamente su intercambiador de calor Alfa Laval? Antes de descargarlo, visite nuestra herramienta PHE Select en:


www.alfalaval.com/phe-select/

Los intercambiadores de calor de placas soldadas con cobre proporcionan una transferencia de calor eficiente en un espacio reducido. No requieren mantenimiento, ofrecen una larga vida útil y soportan altas temperaturas y presiones de diseño extremadamente altas. Se utilizan en diversas tareas, como refrigeración, calefacción, evaporación y condensación.

Especificaciones
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Especificaciones técnicas
  • Referenciacb112
  • Familia de productoHeat exchanger
  • Grupo de productosBrazed plate heat exchangers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)616
  • Ancho (mm)191
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Descripción Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeat Exchangers for HVAC
  • Número OmniClass23-27 23 13
  • Título OmniClass Plate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía