Publique sus productos
Alfa Laval T20
Alfa Laval

Alfa Laval T20

4.2 de 5 estrellas4.2(11 reseñas)
Traducido por Google,

¿Ha configurado correctamente su intercambiador de calor Alfa Laval? Antes de descargarlo, visite nuestra herramienta PHE Select en:


www.alfalaval.com/phe-select/

La línea industrial de Alfa Laval ofrece una amplia gama de intercambiadores de calor que se utilizan en prácticamente todo tipo de industrias. Ideal para calefacción y refrigeración en una amplia gama de aplicaciones, este modelo está disponible con una amplia selección de placas y juntas. Entre sus aplicaciones se incluyen los sectores biotecnológico y farmacéutico, químico, energético y de servicios públicos, alimentario y de bebidas, de cuidado personal y del hogar, de climatización y refrigeración, de maquinaria y fabricación, marítimo y de transporte, de minería, de minerales y pigmentos, de pulpa y papel, de centros de datos, de semiconductores y electrónica, de acero, y de tratamiento de aguas y residuos.

Especificaciones
  • Pressure vessel codes  
    ASME  
    PED (2014/68/EU)

    Operational data  
    Max flowrate (m³/h/GPM): 890/3916
    Max design pressure PED (barg/psig): 30/435
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials  
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C-276, C-2000, Ni, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM, FKM  
    Flange connections (lined): stainless steel, Alloy C-276, titanium  
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards  
    Port size: 200 mm  
    EN 1092-1 DN200 PN10
    EN 1092-1 DN200 PN16   
    EN 1092-1 DN200 PN25 
    EN 1092-1 DN200 PN40  
    ASME B16.5 Class 150 NPS 8
    ASME B16.5 Class 300 NPS 8
    ASME B16.5 Class 400 NPS 8

Especificaciones técnicas
  • Referenciat20
  • Familia de productoHeat exchanger
  • Grupo de productosGasketed plate and frame heat exchangers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2146
  • Ancho (mm)780
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Descripción Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeat Exchangers for HVAC
  • Número OmniClass23-27 23 13
  • Título OmniClass Plate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía