Publique sus productos
Alfa Laval TL35
Alfa Laval

Alfa Laval TL35

Traducido por Google,

¿Ha configurado correctamente su intercambiador de calor Alfa Laval? Antes de descargarlo, visite nuestra herramienta PHE Select en:


www.alfalaval.com/phe-select/

La línea industrial de Alfa Laval ofrece una amplia gama de intercambiadores de calor que se utilizan en prácticamente todo tipo de industrias. Ideal para calefacción y refrigeración en una amplia gama de aplicaciones, este modelo está disponible con una amplia selección de placas y juntas. Entre sus aplicaciones se incluyen los sectores biotecnológico y farmacéutico, químico, energético y de servicios públicos, alimentario y de bebidas, de cuidado personal y del hogar, de climatización y refrigeración, de maquinaria y fabricación, marítimo y de transporte, de minería, de minerales y pigmentos, de pulpa y papel, de centros de datos, de semiconductores y electrónica, de acero, y de tratamiento de aguas y residuos.

Especificaciones
  • Pressure vessel codes  
    ASME  
    PED (2014/68/EU)

    Operational data  
    Max flowrate (m³/h/GPM): 2425/10675
    Max design pressure PED (barg/psig): 30/435 
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials  
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C276, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM   
    Flange connections (lined): stainless steel, Alloy C276, titanium  
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards  
    Port size: 350 mm  
    EN 1092-1 DN300 PN10 
    EN 1092-1 DN350 PN10
    EN 1092-1 DN300 PN16
    EN 1092-1 DN350 PN16
    EN 1092-1 DN300 PN25  
    EN 1092-1 DN350 PN25
    EN 1092-1 DN300 PN40
    EN 1092-1 DN350 PN40 
    ASME B16.5 Class 150 NPS 12 
    ASME B16.5 Class 150 NPS 14
    ASME B16.5 Class 300 NPS 12
    ASME B16.5 Class 300 NPS 14 
    ASME B16.5 Class 400 NPS 12
    ASME B16.5 Class 400 NPS 14

Especificaciones técnicas
  • Referenciatl35
  • Familia de productoHeat exchanger
  • Grupo de productosGasketed plate and frame heat exchangers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3210
  • Ancho (mm)1154
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Descripción Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeat Exchangers for HVAC
  • Número OmniClass23-27 23 13
  • Título OmniClass Plate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía