Publique sus productos
Cerámica Oxford

Cerámica Oxford

Cerámica en diferentes formatos ideal para interiores en pisos y paredes, exteriores en

pisos, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo piedra en tecnología RealHD, lo

que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica

para ambientes elegantes y confortables.

Especificaciones técnicas
  • Referencia225023902
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de productosNatural stone finish
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-27
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica