Publique sus productos
863 Eleven high back
Alias

863 Eleven high back

Traducido por Google,
Volúmenes compactos. Líneas esenciales de corte limpio. Una característica central distintiva: la pata de aluminio a la que se anclan los cojines del respaldo y los reposabrazos. Los productos tapizados entran en el mundo de Alias con un espíritu tecnológico acorde con la personalidad de la marca. Un sistema de elementos de sofá de una, dos y tres plazas diseñado por PearsonLloyd, la elegancia angular de once proporciona la solución ideal tanto para interiores domésticos como para espacios comunes. Las esbeltas patas, fabricadas en fundición de aluminio y esmaltadas en varios colores, son la característica inconfundible de cada elemento de asiento de la colección eleven. La estructura de acero está ensartada con cintas elásticas para garantizar el máximo confort y sostiene los cojines del asiento, el respaldo y los reposabrazos, que están formados por poliuretano de diferentes densidades. La tapicería está disponible en tela o piel con una amplia variedad de colores y materiales a elegir. Alias sugiere una selección de posibles acabados de estructura y combinaciones de tapicería, proporcionando inspiraciones contemporáneas para realzar este proyecto de diseño.
Especificaciones
  •  863 Two-seater sofa with die-cast aluminium legs and steel frame. Seat cushion, back and arms in polyurethane covered with fabric. Panels covered with fabric.



Especificaciones técnicas
  • Referencia863_Eleven-high-back
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSofa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-01-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioCuero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descripción Uniclass 2015Sofas
  • Número OmniClass23-21 23 13 15
  • Título OmniClass Residential Sofas
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica
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
Productos similares