Publique sus productos
865 Eleven High Back
Alias

865 Eleven High Back

Traducido por Google,
Sofá de una plaza con patas de aluminio fundido a presión y estructura de acero. Cojín de asiento, respaldo y brazos en poliuretano revestido de tejido. Paneles cubiertos con tela.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeleven-highback_865
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosupholstered
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1400
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica
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
Productos similares