Publique sus productos
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons

    Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons

    Traducido por Google,

    SKU: RWSO1636 - Tapa plana

    SKU: RWSOC1636 - Tapa curva

    Líneas limpias. Presencia discreta. Diseñado para los espacios que la gente realmente usa. La serie Bola aporta un toque arquitectónico al contenedor de residuos. Cada unidad está fabricada con fibra de vidrio duradera e incluye un revestimiento interior de plástico. Disponible con tapa plana o curva. Apto para uso interior y exterior, y muy resistente a ambientes corrosivos. A diferencia del metal, es ideal para zonas costeras con alta concentración de sal en el aire, y además resiste la corrosión de los productos químicos de limpieza de suelos.

    • Alternativa resistente a las abolladuras, de alta resistencia y peso ligero
    • Incluye revestimientos interiores sin costuras que ocultan la bolsa de basura y, además, proporcionan protección adicional contra fugas.
    • Fabricado en EE. UU. y bajo contrato GSA.
    Especificaciones
      • Fibers shall be PPG or equivalent.
        For hand layup fibers should be uniform chopped strand mat, minimum 3 oz. density. Planters must
        use minimum 3 layers
        (or spray equivalent)
      • Polyester resin shall be compounded by a reputable manufacturer. All planters will be fabricated of
        100% resin inorganic fillers will not be acceptable
      • Visual surface is of a solid UV-stabilized, colorfast non-fading, weather and stain resistant pigmented
        gel-coat, uniform in color and texture and permanently fused to the fiberglass laminate. All exposed
        surfaces shall have minimum 16 MIL layer of color incorporated into the resin

      Finishes: Black, Black Walnut, Cinnamon, Cool Gray, Greco Bronze, Ivory, Light Gray, Noble Gray, Potters Clay, Putty, Texas Leather, Warm Beige, Warm Brown, Warm Gray, Whitall Brown, White, Metallic Aluminum, Metallic Warm Silver, Metallic Bronze, Metallic Steel, Metallic Black, Metallic Suede Aluminum, Metallic Suede Warm Silver, Metallic Suede Bronze, Metallic Suede Steel, Stonetex Pebble, Stonetex Fashion Gray, Stonetex Mocha, Stonetex Slate, Stonetex Sand, Stonetex Graphite Nebula

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBola-series-waste-receptacle-20-gallons
    • Familia de productoWaste & Recycling Systems
    • Grupo de productosIndoor Outdoor Waste Receptacles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)36
    • Ancho (pulgadas)16
    • Profundidad (pulgadas)16
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras