Publique sus productos
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series

    Waste Watcher® Series

    Traducido por Google,

    Durante más de 15 años, la Serie Waste Watcher® ha ayudado a miles de campus, municipios, oficinas y otras organizaciones a lograr sus objetivos de gestión de residuos. En Busch Systems, nuestro principal objetivo es mejorar continuamente nuestros productos para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes. Estos contenedores rediseñados de la Serie Waste Watcher® incorporan nuestros innovadores conectores de marco y cuerpo para letreros, fáciles de ensamblar, lo que facilita su montaje. Sin herramientas, sin complicaciones y sin frustraciones. ¡Así de fácil!

    • FÁCIL MONTAJE A PRESIÓN: Su estación se ensamblará fácilmente y rápidamente sin necesidad de herramientas. ¡Ahorre tiempo y esfuerzo con este diseño intuitivo!
    • COMUNICACIÓN CLARA: Elija entre nuestras diversas opciones de letreros disponibles o personalice el suyo para cumplir con los estándares de su marca. También incluye una cubierta de plástico transparente para proteger su letrero.
    • VERSATILIDAD: Seleccione entre nuestras opciones de colores y capacidades disponibles para satisfacer las necesidades de su programa de recolección de residuos y las restricciones de espacio.
    • DISEÑO CONSIDERADO: las manijas ubicadas estratégicamente ayudan a que el mantenimiento y la reubicación sean suaves y simples, mientras que los bordes redondeados internos eliminan la acumulación de suciedad y mugre en las esquinas duras.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 16-32 gal (single unit)

      Unit Height: 24-32 in (body only)

      Unit Width: 11-15.5 in (single unit - body only)

      Unit Depth: 21-21.25 in (body only)

      Unit Weight: 6.35-8.35 lbs. (single unit - body only)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawaste-watcher-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico