Publique sus productos
Allseating Fluid Task Chair
Allseating Fluid Task Chair
    Allseating

    Allseating Fluid Task Chair

    Traducido por Google,

    Fluid es una silla diseñada para atraer a todos, en cualquier entorno de trabajo. Su diseño aerodinámico combinado con una malla transpirable, elastomérica y de tejido apretado hace que Fluid sea muy cómodo y muy versátil. También disponible con la opción de asiento tapizado.

    CARACTERISTICAS
    Malla elastomérica flexible estirada sobre un marco de nailon relleno de fibra de vidrio. Distribuye la presión del cuerpo de manera uniforme mientras proporciona circulación de aire y elimina la acumulación de calor.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Allseating #FluidChair #MeshBackChair

    Especificaciones
    • DIMENSIONS

      Overall [Synchro Tilt]: 40.5"- 45" H | 28.5" W | 28.5" D

      Overall [Deluxe Synchro Tilt]: 40.75"- 45.25" H | 28.5" W | 28.5" D

      Overall [Deluxe Synchro Tilt (2)]: 40"- 44.5" H | 28.5" W | 28.5" D

      Seat [Synchro Tilt]: 16.25"- 20.75" H | 19.5" W | 20" D

      Seat [Deluxe Synchro Tilt]: 16.5"- 21" H | 19.5" W | 20" D

      Seat [Deluxe Synchro Tilt (2)]: 17"- 21.5" H | 19.5" W | 20" D

      Back: 23.5" H | 19.5" W

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAllseating-Fluid-Task-Chair
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosMesh Chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Seating
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment