Publique sus productos
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
    Allseating

    Allseating Inertia Height Adjustable Stool

    Traducido por Google,

    Con una forma cuadrada y moderna, detalles plateados y un perfil delgado, el tapizado Inertia brinda la máxima comodidad, soporte y un diseño elegante.

    CARACTERISTICAS

    Asiento y respaldo totalmente tapizados con base compuesta y cilindro de 8"

    Como se muestra en Amazon.com

    #Allseating #ModernChair #InertiaSeriesChair

    Especificaciones
    • DIMENSIONS

       

      Overall: 38.5" - 45.5" H | 28" W | 28" D

      Seat: 20.25" - 27.75" H | 20" W | 19.5" D

      Back: 19" H | 19" W

      Model: 79019

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAllseating-Inertia-Height-Adjustable-Stool
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosStool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Seating
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment