Publique sus productos
Alluser C3 – Cylindrical Security Portal
Alluser C3 – Cylindrical Security Portal

    Alluser C3 – Cylindrical Security Portal

    Traducido por Google,

    El Alluser C3 es un robusto portal de seguridad cilíndrico, diseñado para entornos que requieren el máximo control de acceso peatonal y protección física . Con un diámetro exterior de 1380 mm y una abertura libre de 860 mm, combina un amplio espacio interior con un rendimiento de seguridad excepcional. Su estructura interconectada de altura completa garantiza un acceso estricto para una sola persona, especialmente cuando el C3 está equipado con APD (Detección Anti-Piggybacking), un sistema de sensores ultrasónicos que verifica la ocupación individual dentro de la cabina. Esta avanzada tecnología impide el paso no autorizado y facilita una integración perfecta con la infraestructura de seguridad en zonas sensibles.

    Estándares de seguridad certificados:
    LPS 1175: Número 8 – Niveles A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)
    EN 1627 – Clases RC3 y RC4

    Especificaciones
    • Standard features:
      LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
      Integrated infrared presence sensors
      Anti-slip flooring compliant with EN 13893
      Ready for integration with access control systems
      Glazing options:
      Standard P2A glass (EN 356)
      Optional anti-vandal glass: P4A and P6B (EN 356)
      Optional bullet-resistant glass:BR3 and BR4, certified to EN 1063

      Available versions:
      C3-S: Welded structure with 70 mm base for flush installation
      C3-R: 12 mm raised floor base for surface installation
      C3-K: Delivered as a modular kit for on-site assembly

      Typical applications:
      Critical infrastructure sites
      Military and defense facilities
      Corporate headquarters and R&D centers
      Data centers and secure server areas
      High-risk industrial plants

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalluser-c3-cylindrical-security-portal
    • Familia de productoCylindrical Series
    • Grupo de productosSecurity Portals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2320
    • Ancho (mm)1380
    • Profundidad (mm)1380
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad