Publique sus productos
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading
    Alpac

    PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading

    Traducido por Google,
    PRESYSTEM® SPF Mineral Wool es el sistema de ventanas de Alpac, que incluye una caja de protección solar con lamas, diseñado específicamente para garantizar la seguridad contra incendios en fachadas de edificios. El sistema, clasificado como clase de reacción al fuego A2-s1, d0 gracias al uso de materiales como la lana mineral y el fibrocemento, es ideal para cumplir con las normativas de prevención de incendios que exigen materiales no combustibles para edificios civiles de cierta altura o para edificios sensibles (escuelas, hospitales). Tras someterse a una prueba de resistencia al fuego según la norma UNI EN 1364-1, el sistema de ventanas PRESYSTEM® Mineral Wool obtuvo una clasificación EI 90. Además de la resistencia al fuego, proporciona aislamiento térmico y acústico que cumple con los estándares para edificios de alta eficiencia energética, mejorando el confort habitable y el rendimiento general de la envolvente del edificio. Alpac también ofrece asistencia técnica y de diseño integral para desarrollar soluciones a medida adaptadas a los requisitos específicos de la obra.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafire-resistant_window_system_louvered_shading_presystem_mineralwool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas