Publique sus productos
Alena Drapery System
Alena Drapery System
Alena Drapery System

    Alena Drapery System

    4.5 de 5 estrellas4.5(26 reseñas)
    Traducido por Google,
    Alena es un sistema de riel para cortinas motorizado de arranque y extracción de alta calidad y rentable diseñado para el mercado hotelero. Ya sea parado en la ventana o descansando en la cama, la operación de un sistema Alena es fácil, lo que permite la operación motorizada con o sin controles

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Power Supply: 35V Individual Plug-in

      Styles: Ripplefold or Pinchpleat
      Manual Override Pull-to-start
      Power 24-36V DC
      Track Colors: White, Bronze, Silver
      Maximum Track Length: 216” (5.49 m)
      Minimum Track Length: 24” (0.6 m)
      System Capacity: Ripplefold: 45 lbs, Pinchpleat: 80 lbs
      Mounting Brackets: Ceiling, Recess
      Configurations: Left Draw, Center Draw, Right Draw

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-drapery-alena
    • Familia de productoDraperies
    • Grupo de productosAlena - Pull to Start
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 25 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMotorized Drapery Rods
    • Número OmniClass23-17 21 13 13 11
    • Título OmniClass Drapery Tracks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos