Publique sus productos
Sistema de ventana resistente al fuego PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPC para persianas enrollables
Sistema de ventana resistente al fuego PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPC para persianas enrollables
Sistema de ventana resistente al fuego PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPC para persianas enrollables
    Alpac

    Sistema de ventana resistente al fuego PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPC para persianas enrollables

    PRESYSTEM® SPC Mineral Wool es el sistema de ventana de Alpac, completo con cajón de persiana enrollable, diseñado específicamente para garantizar la seguridad contra incendios en las fachadas de los edificios. El sistema, con clasificación de reacción al fuego A2-s1, d0 gracias al uso de materiales como la lana mineral y el fibrocemento, es ideal para cumplir la normativa de prevención de incendios que exige materiales no combustibles en edificios civiles a partir de determinadas alturas o en edificios sensibles (escuelas, hospitales). Sometido a un ensayo de resistencia al fuego conforme a la norma UNI EN 1364-1, el sistema de ventana PRESYSTEM® Mineral Wool ha obtenido una clasificación EI 90. Además de la resistencia al fuego, proporciona un aislamiento térmico y acústico que cumple los estándares de los edificios de alta eficiencia energética, mejorando el confort y el rendimiento global de la envolvente del edificio. Alpac ofrece también soporte técnico y de diseño completo para desarrollar soluciones a medida adaptadas a los requisitos específicos de la obra.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafire-resistant_window_system_roller_shutter_presystem_mineralwool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

    Disponibilidad en regiones

    Europa