Publique sus productos
500i Series Insulated Rolling Fire Door

500i Series Insulated Rolling Fire Door

Traducido por Google,

La puerta cortafuegos enrollable aislada ASTA AMERICA SERIE 500i está diseñada y fabricada para su uso en aberturas donde se requiere una puerta aislada y con clasificación contra incendios. La puerta cortafuegos enrollable aislada Serie 500i se ofrece con listones frontales planos de 3" (calibres 22, 20 o 18), un listón de respaldo de acero de calibre 24 y aislamiento de lana mineral semirrígida para aplicaciones industriales de alta temperatura. Ofrece un valor R de 4.7 para un mejor rendimiento térmico. Esta puerta cortafuegos se monta sobre acero, hormigón y bloques de mampostería (rellenos o huecos), y está disponible en tamaños de hasta 30' de ancho y 24' de alto (sin exceder los 600 pies cuadrados). La Serie 500i se fabrica con los más altos estándares, con diseños que ahorran espacio y un funcionamiento sencillo. El sistema de funcionamiento a prueba de fallos se activa mediante fusibles, detectores de humo o se puede conectar a un sistema de alarma central mediante uno de nuestros dispositivos de liberación.

Clasificación de resistencia al fuego: 45 minutos, 1 hora y media y 3 horas.
Dispositivos de cierre automático:
XP, XPBB, AFCB.
Dispositivo de detección y activación:
Detector de humo, fusibles de 165°, bocina y luz estroboscópica, y detector de calor.
Puede integrarse al sistema de alarma central del edificio o funcionar de forma independiente con un dispositivo de cierre.
Montaje opcional:
Entre el marco de la puerta, debajo del dintel (se requiere fascia) y entre el marco de la puerta, encima del dintel.
Sello antihumo:
Sello perimetral conforme a la norma UL 1784 para reducir la infiltración de humo y aire a través de la abertura de la puerta.
Burlete:
El deflector de llama y el sello del marco ayudan a prevenir la infiltración de humo a través del cabezal y el marco.
Muelles de alto ciclo:
Disponibles en versiones de 50.000 y 100.000 ciclos.

Especificaciones
  • ModelSlat Profile
    Slat Materials
    Slat Sizes
    Max Size
    Colors/Finishes
    UL Label

    522i

    Flat-265
    22/24 ga Cold
    Rolled Galvanized
    Steel - Insulated
    R=4.7
    2-5/8" x 5/8"
    18'x24'
    White/Gray/Tan/
    Galvanized/Powder Coat
    3/4hr, 1-1/2hr,
    3hr


    520iFlat-265
    22/24 ga Cold
    Rolled Galvanized
    Steel - Insulated
    R=4.7
    2-5/8" x 5/8"
    24'x24'
    White/Gray/Tan/
    Galvanized/Powder Coat

    3/4hr, 1-1/2hr,
    3hr

    51BiFlat-26522/24 ga Cold
    Rolled Galvanized
    Steel - Insulated
    R=4.7
    2-5/8" x 5/8"30' Wide or 24'
    High (not to exceed 600 sq ft)
    White/Gray/Tan/
    Galvanized/Powder Coat
    3/4hr, 1-1/2hr,
    3hr
Especificaciones técnicas
  • Referencia500i-series-insulated-rolling-fire-door
  • Familia de productoRolling Steel Doors
  • Grupo de productosInsulated
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoiling Doors and Grilles
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniClass Overhead Metal Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México