Publique sus productos
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
    ALPHACAN

    Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2

    Traducido por Google,
    Creada en 1985, ALPHACAN es un fabricante francés especializado en soluciones de perfiles de PVC. La gama IN'ALPHA propone marcos de 70 mm de espesor que implementan innovaciones patentadas y exclusivas para requisitos térmicos, mecánicos y acústicos: - Térmico: barrera térmica en el rebaje, serie M (espuma de PU) y espuma de PVC extruido; Uw = 0,90 W/m²K - Reducción del sonido: 39 db - Mecánica: inserción en línea de hilos de fibra de vidrio - sistema patentado Acabado de color: 28 películas recubiertas para interior/exterior (mate, metalizado, madera y aspecto veteado) Acabado Zen: 5 esencias de madera genuina ( acabado interior) Acabado Skin Décor: 7 colores exteriores con aspecto esmerilado Opción de una o dos ventanas laterales, un cristal fijo inferior o un travesaño (consúltenos para conocer las dimensiones)
    Especificaciones
    • Glazing thickness from 28 to 44mm (double or triple glazing) Co-extruded sealings PMR threshold Tinted profiles (white, beige, grey) Maximum asymmetrical dimensions : 1.40x2.30m - 1.80x2.10m For tilt & turn and symmetrical options, please contact us
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaINALPHA70-OF2PT
    • Familia de productoIn'Alpha70
    • Grupo de productosNeuf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-22
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows