Publique sus productos
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard

    Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard

    Traducido por Google,

    El innovador Fusion-Guard de Alpine SnowGuards será un protector contra la nieve “híbrido”: una estética minimalista estilo almohadilla que se puede instalar con varillas opcionales durante o después de la construcción. Es una solución ideal para pizarra/tejido sintético y puede adaptarse a 20 tipos de techos residenciales comunes. El diseño de la correa facilita la instalación en techos modernizados y la longitud se puede personalizar. Rendimiento ampliamente probado en las instalaciones internas de Alpine.

    Tipos de techo

    • Tejas de cedro nuevas/existentes
    • Tejas de composición (asfalto) nuevas/existentes
    • Pizarra nueva/existente
    • Pizarra o batido sintético nuevo/existente
    • Mosaico nuevo/existente (plano, misión, redondo, mosaico "S", español)

    Características/ventajas

    • El protector contra nieve híbrido tipo almohadilla permite al instalador agregar varillas opcionales durante o después de la instalación.
    • Las nervaduras de refuerzo en la parte delantera de la almohadilla añaden rigidez y resistencia al tiempo que permiten que las varillas opcionales permanezcan estáticas.
    • La correa está disponible en múltiples longitudes para adaptarse a diversos materiales de techo, así como aplicaciones de modernización.
    • Ideal para clientes residenciales a quienes no les gusta el aspecto de un sistema estilo tubería en su techo, pero desean los beneficios que brinda un sistema estilo tubería.

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, palacio de justicia, comedor cafetería de comida rápida, comedor bar, salón o ocio, comedor familiar, dormitorio, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o atención médica, hotel, biblioteca, manufactura, motel, sala de cine, múltiples familia, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, unifamiliar, polideportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

      Para obtener más información, comuníquese con Alpine SnowGuards en info@alpinesnowguards.com o llame al 888-766-4273.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaFusion_Guard_Hybrid_Pad_Style_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de productosPad-Style Snow Guards
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)3
      • Ancho (pulgadas)2.31
      • Profundidad (pulgadas)18
      Información relacionada
      • Material principalAcero Galvanizado
      • Material secundarioCobre
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Clasificación IFC Objeto
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniClass Roof Snow Guards