Publique sus productos
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    Traducido por Google,

    El sistema de retención de nieve de aluminio ASG3000G, tipo tubería, es altamente versátil y no perforante. Está diseñado para diversos perfiles de techos de junta alzada metálica, incluyendo doble cierre, cierre simple, cierre a presión, junta bulbosa y junta en T. Esta tecnología de sujeción a la junta utiliza tornillos de fijación de punta ovalada para proporcionar una fijación segura sin anular las garantías de los fabricantes de paneles, lo que lo convierte en una opción ideal para la protección del techo. Admite tuberías de 1 pulgada de diámetro exterior y es compatible con accesorios como banderas y rejillas antihielo, disponibles en acabado natural o con recubrimiento en polvo Drylac® RAL TIGER opcional.

    Tipos de techos

    • Costura alzada

    Materiales disponibles

    • Aluminio y accesorios de aluminio (AL)

    Acabados disponibles

    • Acabado de fábrica
    • Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

      Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaASG3000G_Standing_Seam_two_pipe_snow_guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de productosStanding Seam Snow Guards
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)3.62
      • Ancho (pulgadas)1.5
      • Profundidad (pulgadas)2
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Clasificación IFC Objeto
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniClass Roof Snow Guards