El sistema ASG2000B-Mini Pipe-Style Snow Guard es un sistema duradero de fijación a la junta, forjado a partir de un bloque sólido de latón reciclado, diseñado específicamente para techos de cobre y cobre recubierto de plomo con juntas engatilladas, tanto nuevos como existentes. Esta tecnología sin perforaciones preserva las garantías de los fabricantes de paneles de techo y proporciona un punto de fijación seguro para varillas de 3/8" de diámetro exterior mediante dos tornillos de fijación. Es una opción ideal para techos de baja pendiente (4/12 o menos) con vigas más cortas (10 pies o menos) y cargas de nieve (40 psf o menos) que requieren una solución de retención de nieve compatible con latón.
Tipos de techos
Materiales disponibles
- Latón y accesorios de latón (BR)
Tipos de edificios aplicables
Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a Alpine SnowGuards a info@alpinesnowguards.com o llame al 888-766-4273.