El PD50 es un protector de nieve tipo almohadilla, diseñado con una cabeza más alta y de perfil elevado para gestionar eficazmente la nieve en techos con materiales gruesos como tejas de cemento o tejas de barril profundas. Su correa extendida de 45 cm (18") permite una instalación mecánica segura directamente en la cubierta del techo, tanto en techos nuevos como existentes de pizarra, teja o teja asfáltica. Disponible en cobre o acero galvanizado.
Tipos de techos
- Pizarra y tejas naturales
- Tejas asfálticas
- Pizarra sintética y tejas
- Teja
Materiales disponibles
- Cobre (Cu)
- Acero galvanizado (GAL)
Acabados disponibles
- Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.
Tipos de edificios aplicables
Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller
Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.