Publique sus productos
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard

    PD40 Half Round Pad Style Snow Guard

    Traducido por Google,

    El PD40 es un popular protector de nieve tipo almohadilla para su instalación en la construcción de techos nuevos de tejas asfálticas y de pizarra sintética de menos de ⅜” de espesor. Con una correa de 6 ½” y un robusto diseño de almohadilla remachada en forma de cabeza de pez, el PD40 se instala directamente en la cubierta, asegurando el material de techo por encima de la línea de clavos. Disponible en numerosos materiales de primera calidad y acabados pre-pintados Kynar®, este protector de nieve minimiza el riesgo de daños por avalanchas de nieve y hielo.

    Tipos de techos

    • Tejas asfálticas
    • Teja o pizarra sintética (para materiales sintéticos de espesor <= 3/8”)

    Materiales disponibles

    • Aluminio (AL)
    • Cobre (Cu)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cobre recubierto de plomo (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Gris Grafito (ZN)

    Acabados disponibles

    • Acabado de fábrica (CU o AL)
    • Colores estándar Kynar® pre-pintados

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

      Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaPD40_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de productosPad-Style Snow Guards
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)1.5
      • Ancho (pulgadas)2.5
      • Profundidad (pulgadas)8.87
      Información relacionada
      • Material principalCobre
      • Material secundarioAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Clasificación IFC Objeto
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniClass Roof Snow Guards