El sistema PP225 de protección contra la nieve tipo tubería es un sistema robusto y ajustable de instalación directa sobre la cubierta, compatible con diversos materiales de techo residenciales, como tejas asfálticas, pizarra, pizarra sintética y tejas de cedro. Este soporte es ajustable en altura hasta 39° para una instalación personalizada en diferentes pendientes de techo y está disponible en aluminio, acero inoxidable o latón, con las correspondientes opciones de placa base. Compatible con tuberías de 1 pulgada de diámetro exterior, el PP225 está diseñado para una retención de nieve robusta y es compatible con accesorios opcionales como banderas y rejillas antihielo.
Tipos de techos
- Pizarra y tejas naturales
- Pizarra sintética y tejas
- Tejas asfálticas
Acabados
- Acabado de fábrica
- Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.
Materiales disponibles
- Aluminio con placa base de acero inoxidable (accesorios de aluminio)
- Acero inoxidable con placa base de acero inoxidable (accesorios de aluminio o acero inoxidable)
- Latón con placa base de acero inoxidable (accesorios de latón)
- Latón con placa base de latón (accesorios de latón)
Tipos de edificios aplicables
Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller
Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.