Publique sus productos
SnowMax – Corrugated Fence Style Snow Guard
SnowMax – Corrugated Fence Style Snow Guard
SnowMax – Corrugated Fence Style Snow Guard
SnowMax – Corrugated Fence Style Snow Guard

    SnowMax – Corrugated Fence Style Snow Guard

    Traducido por Google,

    Proteja su propiedad y a los peatones con el protector de nieve Alpine SnowGuards SnowMax, un sistema de protección contra la nieve tipo valla corrugada diseñado para techos metálicos corrugados, de listones o de cierre a presión, tanto nuevos como existentes. Este robusto sistema de aluminio utiliza tecnología de soportes herméticos de ajuste por compresión para una fijación segura y permite una separación entre soportes de hasta 122 cm (48 pulgadas). Garantice la máxima seguridad e integridad del techo previniendo peligrosas avalanchas de nieve y hielo con esta solución de retención de nieve fiable y de alto rendimiento.

    Tipos de techos

    • Metal

    Materiales disponibles

    • Aluminio Serie 6000 (AL)

    Acabados disponibles

    • Acabado de fábrica
    • Opciones de color para las tiras (opcional)

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

    Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSnowMax-Corrugated_Fence_Style_Snow_Guard
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de productosBar-Style Snow Guards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.6
    • Ancho (pulgadas)0.75
    • Profundidad (pulgadas)3.81
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniClass Roof Snow Guards